Publiko produktet
Huma dining armchair with rattan legs
Huma dining armchair with rattan legs
Huma dining armchair with rattan legs
Huma dining armchair with rattan legs
Huma dining armchair with rattan legs
    expormim

    Huma dining armchair with rattan legs

    Backrest and legs comes in natural rattan. Upholstered seat. Multiple upholstery options are available: natural or faux leather, virgin wool fabrics, velvet and polypropylene.

    expormim ile iletişime geçin

    Teknik özellikler
    • Benzersiz ref.huma-dining-armchair-rattan-legs
    • Ürün ailesiHuma
    • Ürün grubuIndoor collection
    • TipObje (Tekil Nesne)
    • Yayınlanma tarihi2022-03-02
    • Baskı numarası1
    • Yükseklik (mm)780
    • Genişlik (mm)600
    • Derinlik (mm)570
    İlgili
    • Ana malzemeDiğer
    • İkincil malzemeDöşeme
    • Üretim yeriİspanya
    • Ağırlık net (Kg)9
    Sınıflandırma
    • BIMobject kategorisiMobilya - Sandalyeler, Tabureler ve Banklar
    • IFC sınıflandırmasıMobilya
    • ETIM KoduEG017960
    • ETIM AdıFurniture
    • UNSPSC adıFurniture and Furnishings
    • UNSPSC kodu56
    • Uniclass 2015 koduPr_40_50_12_83
    • Uniclass 2015 açıklamasıStacking chairs
    • CSI MasterFormat 2014 kodu12 58 16
    • CSI MasterFormat 2014 başlığıResidential Chairs
    • OmniClass numarası23-21 23 00
    • OmniClass başlığıResidential Furniture and Equipment
    • CSI UniFormat II koduE20
    • CSI UniFormat II başlığıFURNISHINGS