Publiko produktet
Käbu chaise longue C762
Käbu chaise longue C762
Käbu chaise longue C762
    expormim

    Käbu chaise longue C762

    4.8 / 5 yıldız4.8(30 incelemeler)

    Chaise longue made of high resistance aluminum tube. Possibility of customization through a wide variety of technical fabrics completely suitable for outdoor use.

    expormim ile iletişime geçin

    Teknik özellikler
    • Benzersiz ref.kabu-chaise-longue-wheels
    • Ürün ailesiKabu
    • Ürün grubuOutdoor collection
    • TipObje (Tekil Nesne)
    • Yayınlanma tarihi2022-02-22
    • Baskı numarası1
    • Yükseklik (mm)27
    • Genişlik (mm)80
    • Derinlik (mm)200
    İlgili
    • Ana malzemeAlüminyum
    • Üretim yeriİspanya
    • Ağırlık net (Kg)33
    Sınıflandırma
    • BIMobject kategorisiMobilya - Kanepeler
    • IFC sınıflandırmasıMobilya
    • ETIM KoduEG017960
    • ETIM AdıFurniture
    • UNSPSC adıFurniture and Furnishings
    • UNSPSC kodu56
    • Uniclass 2015 koduEF_40_30
    • Uniclass 2015 açıklamasıFurnishings
    • OmniClass numarası23-11 29 17 11 17
    • OmniClass başlığıPatio Sofas
    • CSI UniFormat II koduE20
    • CSI UniFormat II başlığıFURNISHINGS