Publiko produktet
Lapala bar stool
Lapala bar stool
Lapala bar stool
Lapala bar stool
Lapala bar stool
Lapala bar stool
Lapala bar stool
    expormim

    Lapala bar stool

    4.1 / 5 yıldız4.1(10 incelemeler)

    Barstool made of stainless steel tube. Hand-woven seat and backrest with high resistance rope 7 mm/0.27” thick. Legs made of lacquered stainless steel tube. Stackable.

    expormim ile iletişime geçin

    Teknik özellikler
    • Benzersiz ref.lapala-bar-stool
    • Ürün ailesiLapala
    • Ürün grubuOutdoor collection
    • TipObje (Tekil Nesne)
    • Yayınlanma tarihi2022-02-22
    • Baskı numarası1
    • Yükseklik (mm)101
    • Genişlik (mm)52
    • Derinlik (mm)51
    İlgili
    • Ana malzemePaslanmaz Çelik
    • İkincil malzemeRope
    • Üretim yeriİspanya
    • Ağırlık net (Kg)7
    Sınıflandırma
    • BIMobject kategorisiMobilya - Sandalyeler, Tabureler ve Banklar
    • IFC sınıflandırmasıMobilya
    • ETIM KoduEG017960
    • ETIM AdıFurniture
    • UNSPSC adıFurniture and Furnishings
    • UNSPSC kodu56
    • Uniclass 2015 koduPr_40_50_12_85
    • Uniclass 2015 açıklamasıStools
    • CSI MasterFormat 2014 kodu12 00 00
    • CSI MasterFormat 2014 başlığıFurnishings
    • OmniClass numarası23-21 23 13 17
    • OmniClass başlığıResidential Stools
    • CSI UniFormat II koduE2020
    • CSI UniFormat II başlığıMovable Furnishings