Publiko produktet
Nido hand-woven right chaise longue module C274 T
expormim

Nido hand-woven right chaise longue module C274 T

Hand-woven chaise longue module of stainless steel tube, and finished with polyester powder. Hand-woven finish with high resistance rope 24 mm/0.94”. For outdoor use.

expormim ile iletişime geçin

Teknik özellikler
  • Benzersiz ref.nido-hand-woven-right-chaise-longue-module
  • Ürün ailesiNido
  • Ürün grubuOutdoor collection
  • TipObje (Tekil Nesne)
  • Yayınlanma tarihi2023-11-24
  • Baskı numarası1
  • Yükseklik (mm)770
  • Genişlik (mm)860
  • Derinlik (mm)1700
İlgili
  • Ana malzemePaslanmaz Çelik
  • İkincil malzemeRope
  • Üretim yeriİspanya
  • Ağırlık net (Kg)35
Sınıflandırma
  • BIMobject kategorisiMobilya - Kanepeler
  • IFC sınıflandırmasıMobilya
  • ETIM KoduEG017960
  • ETIM AdıFurniture
  • UNSPSC adıFurniture and Furnishings
  • UNSPSC kodu56
  • Uniclass 2015 koduPr_40_50_12_81
  • Uniclass 2015 açıklamasıSofas
  • OmniClass numarası23-11 29 17 11 17
  • OmniClass başlığıPatio Sofas
  • CSI UniFormat II koduE20
  • CSI UniFormat II başlığıFURNISHINGS