Publiko produktet
Slats rectangular dining table 220x96x74
Slats rectangular dining table 220x96x74
    expormim

    Slats rectangular dining table 220x96x74

    Tabletop made of solid wood from European oaks with 42 mm/1.65” of section. Lacquered aluminum feet with 10 mm/0.4” of section. Body frame made of lacquered steel. The collection is also available in a lacquered version (MDF) and in European oak veneer.

    expormim ile iletişime geçin

    Özellikler

    Teknik özellikler
    • Benzersiz ref.slats-rectangular-dining-table-220
    • Ürün ailesiSlats
    • Ürün grubuIndoor collection
    • TipObje (Tekil Nesne)
    • Yayınlanma tarihi2023-11-22
    • Baskı numarası1
    • Yükseklik (mm)740
    • Genişlik (mm)960
    • Derinlik (mm)2200
    İlgili
    • Ana malzemeAhşap
    • İkincil malzemeAlüminyum
    • Üretim yeriİspanya
    • Ağırlık net (Kg)79
    Sınıflandırma
    • BIMobject kategorisiMobilya - Masalar
    • IFC sınıflandırmasıMobilya
    • ETIM KoduEG017960
    • ETIM AdıFurniture
    • UNSPSC adıFurniture and Furnishings
    • UNSPSC kodu56
    • Uniclass 2015 koduPr_40_50_21_22
    • Uniclass 2015 açıklamasıDining tables
    • CSI MasterFormat 2014 kodu11 30 00
    • CSI MasterFormat 2014 başlığıResidential Equipment
    • OmniClass numarası23-21 23 15 11
    • OmniClass başlığıResidential Dining Room Tables