Publiko produktet
Talo indoor rectangular dining table
expormim

Talo indoor rectangular dining table

Table with tabletop and legs made of solid wood from European oaks with 21 mm/0.83” of section. The base is fitted with a metallic counterweight to ensure the stability of the table. The collection is also available in lacquered version (MDF) and in European oak veneer.

expormim ile iletişime geçin

Teknik özellikler
  • Benzersiz ref.talo-indoor-rectangular-dining-table-220
  • Ürün ailesiTalo indoor
  • Ürün grubuIndoor
  • TipObje (Tekil Nesne)
  • Yayınlanma tarihi2024-11-25
  • Baskı numarası1
  • Yükseklik (mm)750
  • Genişlik (mm)1100
  • Derinlik (mm)2200
İlgili
  • Ana malzemeMeşe
  • İkincil malzemeMDF
  • Tasarım yeriİspanya
  • Üretim yeriİspanya
  • Ağırlık net (Kg)178
Sınıflandırma
  • BIMobject kategorisiMobilya - Masalar
  • IFC sınıflandırmasıMobilya
  • ETIM KoduEG017960
  • ETIM AdıFurniture
  • Uniclass 2015 koduPr_40_50_21_22
  • Uniclass 2015 açıklamasıDining tables
  • CSI MasterFormat 2014 kodu12 58 00
  • CSI MasterFormat 2014 başlığıResidential Furniture
  • OmniClass numarası23-21 23 15
  • OmniClass başlığıResidential Tables