Publiko produktet
Pleiad G4 168 Surface mounted
Pleiad G4 168 Surface mounted
Pleiad G4 168 Surface mounted
    Fagerhult

    Pleiad G4 168 Surface mounted

    Surface mounted downlights with integrated option for surface-mounted cable. Available with several reflector and light distribution options. Aluminium luminaire body in white (RAL 9016). Installation section of white plastic (PA). Key Features: Lumen: 1000lm, 1250lm, 1500lm, 1750lm, 2000lm, 2250lm, 2500lm, 2750lm, 3000lm, 3500lm, 3750lm, 3250lm Colour temperature: 3000K, 4000K Light distubution: Medium beam, Wide beam Voltage: 220-240V CRI: 80, 90 IP: 20 Standard Colours: White Availible Light control: DaliPhasePulseControl
    Özellikler
    • Dimension: 168 mm Diameter, 154 mm Height
      Weight: 0.5 kg
      SDCM: 3
      LED driver, h/max failure: 100000/10

      Installation
      Surface mounted installation. Installation section with two securing holes.

    Teknik özellikler
    • Benzersiz ref.Pleiad-G4-168-Surface-mounted
    • Ürün ailesiIndoor
    • Ürün grubuSurface mounted
    • TipObje (Tekil Nesne)
    • Yayınlanma tarihi2019-08-05
    • Baskı numarası1
    İlgili
    • Ana malzemeAlüminyum
    • İkincil malzemeAkrilik
    • Tasarım yeriİsveç
    • Üretim yeriİsveç
    Sınıflandırma
    • BIMobject kategorisiAydınlatma - Aydınlatma
    • IFC sınıflandırmasıAydınlatma Armatürü
    • UNSPSC adıLighting Fixtures and Accessories
    • UNSPSC kodu3911
    • Uniclass 2015 koduPr_70_70_48_85
    • Uniclass 2015 açıklamasıSurface luminaires
    • CSI MasterFormat 2014 kodu26 50 00
    • CSI MasterFormat 2014 başlığıLighting
    • OmniClass numarası23-35 47 11
    • OmniClass başlığıLighting Fixtures
    • CSI UniFormat II koduD5020
    • CSI UniFormat II başlığıLighting & Branch Wiring

    Bölge bulunurluk durumu

    Asya Güney Amerika Okyanusya Avrupa Kuzey Amerika Afrika