Publiko produktet
Prefabricated element of foundation-Garage

Prefabricated element of foundation-Garage

Garage-element with brushed fiber concrete on the surface are a foundation element that is preferably used in new production of, e.g., garages and industrial halls. Bottom plate of S300.
Özellikler
  • Length: 1200 mm and corners 600 + 600 mm, Height: 400 mm

Teknik özellikler
  • Benzersiz ref.Garage-element
  • Ürün ailesiElement of foundation and Foam insulation board
  • Ürün grubuInsulated prefabricated element of foundation
  • TipObje (Tekil Nesne)
  • Yayınlanma tarihi2020-02-06
  • Baskı numarası1
  • Yükseklik (mm)400
  • Genişlik (mm)1200
  • Derinlik (mm)543
İlgili
  • Ana malzemeEPS
  • İkincil malzemeSıva
  • Tasarım yeriİsveç
  • Üretim yeriİsveç
Sınıflandırma
  • BIMobject kategorisiİnşaat Malzemeleri - Other
  • IFC sınıflandırmasıİnşaat Elemanı
  • ETIM KoduEG020500
  • ETIM AdıBuilding - insulation material
  • UNSPSC adıThermal insulation
  • UNSPSC kodu301415
  • Uniclass 2015 koduPr_25_31_48_28
  • Uniclass 2015 açıklamasıExpanded polystyrene (EPS) bead insulation
  • CSI MasterFormat 2014 kodu07 00 00
  • CSI MasterFormat 2014 başlığıThermal and Moisture Protection
  • OmniClass numarası23-13 25 19
  • OmniClass başlığıThermal Insulation 
  • CSI UniFormat II koduA10
  • CSI UniFormat II başlığıFOUNDATIONS