Publiko produktet
High density block

High density block

Higher compressive strength and density than Basic blocks. Usually used for walls and wall parts when high strength and better sound reduction are required.
Özellikler
  • Compressive strength 5 MPa, category 1. Consumption: 8.3 blocks / m² Length: 590 mm Height: 190 mm Half hight: 90 mm
Teknik özellikler
  • Benzersiz ref.Massivblock
  • Ürün ailesiBlocks and Bricks
  • Ürün grubuNon-insulated block
  • TipObje (Tekil Nesne)
  • Yayınlanma tarihi2019-11-06
  • Baskı numarası1
  • Yükseklik (mm)190
  • Genişlik (mm)590
İlgili
  • Ana malzemeExpanded clay
  • İkincil malzemeÇimento
  • Tasarım yeriİsveç
  • Üretim yeriİsveç
Sınıflandırma
  • BIMobject kategorisiİnşaat Malzemeleri - Duvarcılık
  • IFC sınıflandırmasıBlok
  • UNSPSC adıStructural building products
  • UNSPSC kodu3013
  • Uniclass 2015 koduPr_20_93_52_01
  • Uniclass 2015 açıklamasıAggregate concrete blocks
  • OmniClass numarası23-15 15 21
  • OmniClass başlığıWall Blocks
  • CSI UniFormat II koduB2010
  • CSI UniFormat II başlığıExterior Walls