Publiko produktet
Prefabricated reinforced beam 250

Prefabricated reinforced beam 250

Lightweight aggregate concrete beams used above openings, in walls made of masonry. Mounted, with the arrow facing up.
Özellikler
  • Compressive strength 5 MPa
    Width: 250 mm
    Length: 1195 - 5995 mm
    Height: 190 mm
    Weight: 39 kg/m
    For information about blueprints and capacities see Download, a file called : Prefabricerade balkar-ritningar och kapaciteter.pdf

Teknik özellikler
  • Benzersiz ref.Murbalk_250
  • Ürün ailesiBlocks and Bricks
  • Ürün grubuNon-insulated prefabricated reinforced beam
  • TipObje (Tekil Nesne)
  • Yayınlanma tarihi2019-12-04
  • Baskı numarası1
  • Yükseklik (mm)190
  • Derinlik (mm)250
İlgili
  • Ana malzemeExpanded clay
  • İkincil malzemeÇimento
  • Tasarım yeriİsveç
  • Üretim yeriİsveç
Sınıflandırma
  • BIMobject kategorisiYapı - Beams & Lintels
  • IFC sınıflandırmasıKiriş
  • UNSPSC adıBeams
  • UNSPSC kodu301017
  • Uniclass 2015 koduEF_20_20
  • Uniclass 2015 açıklamasıBeams
  • CSI MasterFormat 2014 kodu03 52 16.16
  • CSI MasterFormat 2014 başlığıLightweight Aggregate Insulating Concrete
  • OmniClass numarası23-13 35 19 17
  • OmniClass başlığıPrecast Concrete Beams
  • CSI UniFormat II koduB2010
  • CSI UniFormat II başlığıExterior Walls