Publiko produktet
Prefabricated element of foundation-Unikon

Prefabricated element of foundation-Unikon

Unikon-element with brushed fiber concrete on the surface are used in new production of villas, smaller offices, preschools and more. The interior inner cellular plastic part is adapted to the width of the outer wall. Bottom plate of S300.
Özellikler
  • Length: straight 1200 and corners 600 + 600 mm Height: 400 mm
Teknik özellikler
  • Benzersiz ref.Unikon-element
  • Ürün ailesiElement of foundation and Foam insulation board
  • Ürün grubuInsulated prefabricated element of foundation
  • TipObje (Tekil Nesne)
  • Yayınlanma tarihi2020-02-06
  • Baskı numarası1
  • Yükseklik (mm)400
  • Genişlik (mm)1200
  • Derinlik (mm)660
İlgili
  • Ana malzemeEPS
  • İkincil malzemeSıva
  • Tasarım yeriİsveç
  • Üretim yeriİsveç
Sınıflandırma
  • BIMobject kategorisiİnşaat Malzemeleri - Other
  • IFC sınıflandırmasıİnşaat Elemanı
  • ETIM KoduEG020500
  • ETIM AdıBuilding - insulation material
  • UNSPSC adıThermal insulation
  • UNSPSC kodu301415
  • Uniclass 2015 koduPr_25_31_48_28
  • Uniclass 2015 açıklamasıExpanded polystyrene (EPS) bead insulation
  • CSI MasterFormat 2014 kodu07 00 00
  • CSI MasterFormat 2014 başlığıThermal and Moisture Protection
  • OmniClass numarası23-13 25 19
  • OmniClass başlığıThermal Insulation 
  • CSI UniFormat II koduA10
  • CSI UniFormat II başlığıFOUNDATIONS