Publiko produktet
Finnfoam board exterior wall, thermal insulation
Finnfoam

Finnfoam board exterior wall, thermal insulation

Finnfoam is an exceptionally diverse thermal insulation material. The same, regular insulation boards are suitable for numerous applications and purposes – from ground frost protection to foundations, sub-floors, roofs, walls, etc.
  • Normal board 600x2,500 mm = 1.50 m2
  • Renovation board:600x2,600 mm = 1.56 m2
  • Special lengths available upon order.
  • Useful dimensions of half-interfitting boards: 585x2,485 mm = 1.45 m
  • Thickness options: 20 mm–120 mm
  • Fire classification: F
  • Material: Extrusion-compressed polystrene
  • Cell structure: Closed, does not absorb water
Teknik özellikler
  • Benzersiz ref.US04
  • Ürün ailesiFinnfoam
  • Ürün grubuInsulation
  • TipObje (Tekil Nesne)
  • Yayınlanma tarihi2013-06-03
  • Baskı numarası1
İlgili
  • Ana malzemeSert Köpük
  • İkincil malzemeYalıtım
  • Tasarım yeriFinlandiya
  • Üretim yeriFinlandiya
Sınıflandırma
  • BIMobject kategorisiİnşaat Malzemeleri - Yalıtım
  • IFC sınıflandırmasıYapı Elemanı Proksisi
  • UNSPSC adıInsulation
  • UNSPSC kodu3014