Publiko produktet
Large Lamda inset sink
Large Lamda inset sink
    FIORA

    Large Lamda inset sink

    The fontana collection is characterised not only by the shapes they acquire, designed to stand out on their own, as well as offering the highest level of functionality, but also because they allow multiple coating options.
    Teknik özellikler
    • Benzersiz ref.LargeLamdainsetsink
    • Ürün ailesiSanitary Equipment
    • Ürün grubuSinks
    • TipObje (Tekil Nesne)
    • Yayınlanma tarihi2014-09-19
    • Baskı numarası1
    • Yükseklik (mm)450
    • Genişlik (mm)750
    • Derinlik (mm)450
    İlgili
    • Ana malzemeKayrak taşı
    • Tasarım yeriİspanya
    • Üretim yeriİspanya
    Sınıflandırma
    • BIMobject kategorisiHijyenik - Lavabolar
    • IFC sınıflandırmasıNesne
    • UNSPSC adıSinks
    • UNSPSC kodu30181504
    • Uniclass 2015 koduPr_40_20_96
    • Uniclass 2015 açıklamasıWash basins, sinks and troughs
    • CSI MasterFormat 2014 kodu22 41 16.16
    • CSI MasterFormat 2014 başlığıResidential Sinks
    • OmniClass numarası23-31 13 00
    • OmniClass başlığıSinks
    • CSI UniFormat II koduE10
    • CSI UniFormat II başlığıEQUIPMENT