Publiko produktet
Amerika Birleşik Devletleri
Türkçe
Dil
Projenin yeri
Publiko produktet
Yeni Hesap Oluştur
Oturum aç
fisher-and-paykel/products/5980a16f-85c5-4d44-8a09-89f36145d2b4
Ev
Kategoriler
Mutfak
Mutfak Gereçleri
30" Series 7 Professional 4 Burner Gas Range, Natural Gas-RGV3-304-N
Bulunduğu yer Amerika Birleşik Devletleri
Fisher & Paykel
Takip et
30" Series 7 Professional 4 Burner Gas Range, Natural Gas-RGV3-304-N
4.6
(16 reviews)
Professional style and performance, with high power burners delivering high heat or the most gentle simmer.
İndir
Teknik özellikler
Teknik özellikler
Benzersiz ref.
RGV3-304-N-82004
Tip
Digital Inventory (Products)
Yayınlanma tarihi
2022-06-07
Baskı numarası
1
İlgili
İlgili
Ana malzeme
Çelik
Tasarım yeri
Yeni Zelanda
Sınıflandırma
Sınıflandırma
BIMobject kategorisi
Mutfak - Mutfak Gereçleri
Bölge bulunurluk durumu
Kuzey Amerika
Birleşik Devletler
Kanada
Benzer ürünler
Fisher & Paykel
36" Series 7 Integrated French Door Refrigerator Freezer, Ice-RS36A72J1_N
3.9
(
8
)
İndir
Fisher & Paykel
36" Series 7 Professional 6 Burner Gas Range, Natural Gas-RGV3-366-N
4.6
(
26
)
İndir
Fisher & Paykel
32" Series 7 Integrated French Door Refrigerator Freezer, Ice & Water-RS32A72U1
3.5
(
19
)
İndir
Fisher & Paykel
Microwave Oven, 24" - MO-24SS-3Y
4.6
(
39
)
İndir
Fisher & Paykel
Freestanding Refrigerator Freezer, 63.5cm, 380L-RF402BRXFD5
4.7
(
28
)
İndir
Fisher & Paykel
Gas Range, 30"-OR30SDG4X1
4.8
(
18
)
İndir