Publiko produktet
Minileda R10
Flexalighting
Arşivlendi

Minileda R10

The Minileda range of extractable, recessed fixtures offers high performance in extremely compact dimensions. The movement of the head allows wide orientation of the light output, in a fixture with minimal and sophisticated design.
Özellikler
  • The Minileda range of extractable, recessed fixtures offers high performance in extremely compact dimensions. The movement of the head allows wide orientation of the light output, in a fixture with minimal and sophisticated design.
Teknik özellikler
  • Benzersiz ref.MINILEDAR10
  • Ürün ailesiDownlights
  • Ürün grubuAdjustable
  • Yayınlanma tarihi2020-09-29
  • Baskı numarası1
  • Yükseklik (mm)88
  • Genişlik (mm)64
  • Derinlik (mm)64
İlgili
  • Ana malzemeAlüminyum
Sınıflandırma
  • BIMobject kategorisiAydınlatma - Aydınlatma
  • IFC sınıflandırmasıAydınlatma Armatürü
  • UNSPSC adıLighting Fixtures and Accessories
  • UNSPSC kodu3911
  • Uniclass 2015 koduEF_70_80
  • Uniclass 2015 açıklamasıLighting
  • CSI MasterFormat 2014 kodu26 50 00
  • CSI MasterFormat 2014 başlığıLighting
  • OmniClass numarası23-35 47 11
  • OmniClass başlığıLighting Fixtures
  • CSI UniFormat II koduD5020
  • CSI UniFormat II başlığıLighting & Branch Wiring