Publiko produktet
Eternal Material
Eternal Material
Eternal Material

    Eternal Material

    Forbo'nun yeni Eternal koleksiyonu doğal ahşap, taş, tekstil ve renk dizaynları ile birlikte dijital baskı vinil alternatifleri sunar. Eternal, çeşitli segmentlerdeki genel ihtiyaçlara uygun yüksek teknoloji ile üretilmiş kompakt heterojen vinil zemin kaplamasıdır.
    Özellikler
    • Roll width: 200 cm
      Roll length: ≤ 25 m
      Surface finish: PUR Pearl / Satin / Wood
      Total thickness: 2.0 mm
      Wear layer thickness: 0.70 mm
      Wear layer binder content: type 1
      Classification domestic use (EN ISO 10874): class 23
      Classification commercial use (EN ISO 10874): class 34
      Classification light industrial use (EN ISO 10874): class 43
      Total weight: 2800 g/m²
      Dimensional stability (EN ISO 23999): ≤ 0.1%
      Slip resistance (ramp test, DIN 51130): R10
      Residual indentation (EN ISO 24343-1): ≤ 0.05mm, typical value ~ 0.02 mm
      Castor chair continuous use (ISO 4918): pass
      Colour fastness to light (ISO 105-B02, method 3): ≥ 6
      Indoor air emissions: TVOC after 28 days (EN 16516): ≤ 0.02 mg/m3
      Resistance to chemicals (EN ISO 26987): very good
      Flexibility (EN ISO 24344): Ø 10 mm

      Reaction to fire (EN 13501-1): Bfl-s1, L, CS
      Slip resistance (EN 13893): μ ≥ 0.30
      Body voltage (EN 1815): ≤ 2 kV
      Thermal conductivity (EN 12524): 0.25 W/mK

      Creating better environments: Eternal Material is manufactured using 100% electricity from renewable sources.

      All Forbo Flooring Systems’ sales organisations worldwide have a certified Quality Management System in accordance with ISO 9001.
      All Forbo Flooring Systems’ manufacturing operations have a certified Environmental Management System in accordance with ISO 14001.
      The Life Cycle Assessment (LCA) of Forbo Flooring Systems’ products is documented in individual Environmental Product Declarations (EPD’s) which can be found on all of our websites.

    Teknik özellikler
    • Benzersiz ref.eternal_material
    • Ürün ailesiFlooring
    • Ürün grubuHeterogeneous Vinyl
    • Tipİnşaat Malzemesi
    • Yayınlanma tarihi2019-12-10
    • Baskı numarası1
    • Yükseklik (mm)25000
    • Genişlik (mm)2000
    İlgili
    • Ana malzemeVinyl
    • İkincil malzemePoliüretan
    • Tasarım yeriHollanda
    • Üretim yeriHollanda
    Sınıflandırma
    • BIMobject kategorisiZemin Kaplama - Vinyl
    • IFC sınıflandırmasıİnşaat Elemanı
    • UNSPSC adıFlooring
    • UNSPSC kodu301617

    Bölge bulunurluk durumu

    Avrupa