Publiko produktet
Atlas Square shower tray. 900x900 mm.
Atlas Square shower tray. 900x900 mm.
    Gala
    Arşivlendi

    Atlas Square shower tray. 900x900 mm.

    Ceramic square shower tray.

    ATLAS vitreous china shower tray, easy to install and to use, as it helps to create a practical and modern bath area.

    Teknik özellikler
    • Benzersiz ref.10812
    • Ürün ailesiAtlas
    • Ürün grubuShower tray
    • TipObje (Tekil Nesne)
    • Yayınlanma tarihi2015-04-01
    • Baskı numarası1
    • Yükseklik (mm)80
    • Genişlik (mm)900
    • Derinlik (mm)900
    İlgili
    • Ana malzemeCamsı Porselen
    Sınıflandırma
    • BIMobject kategorisiHijyenik - Shower trays
    • IFC sınıflandırmasıHijyen Terminali
    • UNSPSC adıShowers
    • UNSPSC kodu30181503
    • Uniclass 2015 koduPr_40_20_06_84
    • Uniclass 2015 açıklamasıShower trays
    • CSI MasterFormat 2014 kodu22 41 23
    • CSI MasterFormat 2014 başlığıResidential Showers
    • OmniClass numarası23-31 17 00
    • OmniClass başlığıShowers