Publiko produktet
Atlas Shower tray. 1200x800 mm.
Gala
Arşivlendi

Atlas Shower tray. 1200x800 mm.

Ceramic rectangular shower tray.

ATLAS vitreous china shower tray, ideal to replace the bath, easy to install and without too much hassle.

Teknik özellikler
  • Benzersiz ref.10814
  • Ürün ailesiAtlas
  • Ürün grubuShower tray
  • TipObje (Tekil Nesne)
  • Yayınlanma tarihi2015-04-01
  • Baskı numarası1
  • Yükseklik (mm)80
  • Genişlik (mm)1200
  • Derinlik (mm)800
İlgili
  • Ana malzemeCamsı Porselen
Sınıflandırma
  • BIMobject kategorisiHijyenik - Shower trays
  • IFC sınıflandırmasıHijyen Terminali
  • UNSPSC adıShowers
  • UNSPSC kodu30181503
  • Uniclass 2015 koduPr_40_20_06_84
  • Uniclass 2015 açıklamasıShower trays
  • CSI MasterFormat 2014 kodu22 41 23
  • CSI MasterFormat 2014 başlığıResidential Showers
  • OmniClass numarası23-31 17 00
  • OmniClass başlığıShowers