Publiko produktet
Universal Wall hung WC pan 560x390
Universal Wall hung WC pan 560x390
Universal Wall hung WC pan 560x390
    Gala
    Arşivlendi

    Universal Wall hung WC pan 560x390

    Wall hung WC pan horizontal outlet.
    Fixed seat.

    Options: Soft closing seat, Pull-out seat.

    Wall support frame option available.

    Wall hung WC pan with a geometric design and simple shapes, providing an added value in sophistication to the interior design.

    Özellikler
    • Concealed fixing kit included.
    Teknik özellikler
    • Benzersiz ref.1117201
    • Ürün ailesiUniversal
    • Ürün grubuWC
    • TipObje (Tekil Nesne)
    • Yayınlanma tarihi2017-09-14
    • Baskı numarası1
    • Yükseklik (mm)290
    • Genişlik (mm)560
    • Derinlik (mm)390
    İlgili
    • Ana malzemeCamsı Porselen
    • Tasarım yeriİspanya
    • Üretim yeriİspanya
    Sınıflandırma
    • BIMobject kategorisiHijyenik - Tuvalet
    • IFC sınıflandırmasıHijyen Terminali
    • UNSPSC adıToilets
    • UNSPSC kodu30181505
    • Uniclass 2015 koduSL_35_80_89
    • Uniclass 2015 açıklamasıToilets
    • CSI MasterFormat 2014 kodu22 41 13.13
    • CSI MasterFormat 2014 başlığıResidential Water Closets
    • OmniClass numarası23-31 19 00
    • OmniClass başlığıToilets
    • CSI UniFormat II koduD2010
    • CSI UniFormat II başlığıPlumbing Fixtures