Publiko produktet
Elia Wall hung bidet 545x350
Elia Wall hung bidet 545x350
    Gala

    Elia Wall hung bidet 545x350

    Wall hung bidet.

    Wall support frame option available.

    The wall-hung bidet, with the wall support frame option, is a piece with a simple and high quality design.

    Teknik özellikler
    • Benzersiz ref.1836201
    • Ürün ailesiElia
    • Ürün grubuBidet
    • TipObje (Tekil Nesne)
    • Yayınlanma tarihi2017-09-14
    • Baskı numarası1
    • Yükseklik (mm)260
    • Genişlik (mm)545
    • Derinlik (mm)350
    İlgili
    • Ana malzemeCamsı Porselen
    • Tasarım yeriİspanya
    • Üretim yeriİspanya
    Sınıflandırma
    • BIMobject kategorisiHijyenik - Bideler
    • IFC sınıflandırmasıHijyen Terminali
    • UNSPSC adıSanitary ware
    • UNSPSC kodu301815
    • Uniclass 2015 koduPr_40_20_06_11
    • Uniclass 2015 açıklamasıBidets
    • CSI MasterFormat 2014 kodu22 41 13.19
    • CSI MasterFormat 2014 başlığıResidential Bidets
    • OmniClass numarası23-31 23 00
    • OmniClass başlığıBidets
    • CSI UniFormat II koduD2010
    • CSI UniFormat II başlığıPlumbing Fixtures