Publiko produktet
Jazz WC pan 650x360
Jazz WC pan 650x360
    Gala
    Arşivlendi

    Jazz WC pan 650x360

    Complete toilet set:
    WC pan dual outlet.
    Low cistern with dual push-button mechanism 6/3 litres. Bottom left inlet.
    Fixed seat. Chromed hinges.

    Options:
    Low cistern with dual push-button mechanism 6/3 litres. Side inlet.
    Soft closing seat.

    Wc pan for low cistern with dynamic shapes, and slim lines that express a modern lifestyle and a cosmopolitan environment. Installation with vertical outlet requires waste elbow.

    Özellikler
    • Installation with vertical outlet requires waste elbow (to adapt to a 210 mm. distance to the wall/ ref. 53720). Installation with horizontal outlet does not require waste elbow.
    Teknik özellikler
    • Benzersiz ref.2812001
    • Ürün ailesiJazz
    • Ürün grubuWC
    • TipObje (Tekil Nesne)
    • Yayınlanma tarihi2017-09-14
    • Baskı numarası1
    • Yükseklik (mm)790
    • Genişlik (mm)650
    • Derinlik (mm)360
    İlgili
    • Ana malzemeCamsı Porselen
    • Tasarım yeriİspanya
    • Üretim yeriİspanya
    Sınıflandırma
    • BIMobject kategorisiHijyenik - Tuvalet
    • IFC sınıflandırmasıHijyen Terminali
    • UNSPSC adıToilets
    • UNSPSC kodu30181505
    • Uniclass 2015 koduSL_35_80_89
    • Uniclass 2015 açıklamasıToilets
    • CSI MasterFormat 2014 kodu22 41 13.13
    • CSI MasterFormat 2014 başlığıResidential Water Closets
    • OmniClass numarası23-31 19 00
    • OmniClass başlığıToilets
    • CSI UniFormat II koduD2010
    • CSI UniFormat II başlığıPlumbing Fixtures