Publiko produktet
Klea BTW bidet 550x370
Klea BTW bidet 550x370
    Gala
    Arşivlendi

    Klea BTW bidet 550x370

    BTW bidet with bolt kit.
    Bidet cover.

    Options: Soft-closing bidet cover.

    A piece with soft lines inspired by nature.

    Teknik özellikler
    • Benzersiz ref.3336001
    • Ürün ailesiKlea
    • Ürün grubuBidet
    • TipObje (Tekil Nesne)
    • Yayınlanma tarihi2017-09-14
    • Baskı numarası1
    • Yükseklik (mm)400
    • Genişlik (mm)550
    • Derinlik (mm)370
    İlgili
    • Ana malzemeCamsı Porselen
    • Tasarım yeriİspanya
    • Üretim yeriİspanya
    Sınıflandırma
    • BIMobject kategorisiHijyenik - Bideler
    • IFC sınıflandırmasıHijyen Terminali
    • UNSPSC adıSanitary ware
    • UNSPSC kodu301815
    • Uniclass 2015 koduPr_40_20_06_11
    • Uniclass 2015 açıklamasıBidets
    • CSI MasterFormat 2014 kodu22 41 13.19
    • CSI MasterFormat 2014 başlığıResidential Bidets
    • OmniClass numarası23-31 23 00
    • OmniClass başlığıBidets
    • CSI UniFormat II koduD2010
    • CSI UniFormat II başlığıPlumbing Fixtures