Publiko produktet
G-09 Single lever kitchen mixer with horizontal removable spout
G-09 Single lever kitchen mixer with horizontal removable spout
    Gala

    G-09 Single lever kitchen mixer with horizontal removable spout

    Single lever kitchen mixer with horizontal removable spout. Features 2-function retractable spout with inverter. Rotating spout. 3/8” flexible connection hose.
    Özellikler
    • A professional at home. Single lever kitchen mixer with G-Last Technology, European positive list and ECO-G.
    Teknik özellikler
    • Benzersiz ref.3947600
    • Ürün grubuTap Fittings
    • TipObje (Tekil Nesne)
    • Yayınlanma tarihi2023-12-29
    • Baskı numarası1
    İlgili
    • Ana malzemeKrom
    • Tasarım yeriİspanya
    • Üretim yeriİspanya
    Sınıflandırma
    • BIMobject kategorisiMutfak - Musluklar ve Karıştırıcılar
    • IFC sınıflandırmasıValf
    • UNSPSC adıSanitary ware
    • UNSPSC kodu301815
    • Uniclass 2015 koduPr_40_20_87_84
    • Uniclass 2015 açıklamasıSink taps
    • CSI MasterFormat 2014 kodu22 41 39
    • CSI MasterFormat 2014 başlığıResidential Faucets, Supplies, and Trim
    • OmniClass numarası23-31 11 00
    • OmniClass başlığıFaucets
    • CSI UniFormat II koduD2010
    • CSI UniFormat II başlığıPlumbing Fixtures