Publiko produktet
MENA Single lever kitchen mixer
MENA Single lever kitchen mixer
MENA Single lever kitchen mixer
MENA Single lever kitchen mixer
    Gala

    MENA Single lever kitchen mixer

    Single lever kitchen mixer. Rotating spout. 3/8” flexible connection hose.
    Özellikler
    • Trendy elegance. Single lever kitchen mixer with straight lines and soft cylindrical edges. Rotating spout.
    Teknik özellikler
    • Benzersiz ref.3993100
    • Ürün ailesiMena
    • Ürün grubuTap Fittings
    • TipObje (Tekil Nesne)
    • Yayınlanma tarihi2020-07-20
    • Baskı numarası1
    İlgili
    • Ana malzemeKrom
    • Tasarım yeriİspanya
    • Üretim yeriİspanya
    Sınıflandırma
    • BIMobject kategorisiMutfak - Musluklar ve Karıştırıcılar
    • IFC sınıflandırmasıValf
    • UNSPSC adıSanitary ware
    • UNSPSC kodu301815
    • Uniclass 2015 koduPr_40_20_87_84
    • Uniclass 2015 açıklamasıSink taps
    • CSI MasterFormat 2014 kodu22 41 39
    • CSI MasterFormat 2014 başlığıResidential Faucets, Supplies, and Trim
    • OmniClass numarası23-31 11 00
    • OmniClass başlığıFaucets
    • CSI UniFormat II koduD2010
    • CSI UniFormat II başlığıPlumbing Fixtures