Publiko produktet
CUBO 3987500 Single lever bath and shower mixer with shower set
CUBO 3987500 Single lever bath and shower mixer with shower set
    Gala

    CUBO 3987500 Single lever bath and shower mixer with shower set

    Single lever bath and shower mixer with shower set
    Özellikler
    • Single lever bath andshower mixer with Limiter 9l / min, G-Last Technology, European positive list, ECO-G and Waterlabel. Shower set: - 170 cm flexible shower hose - ø13 cm hand shower. 3 functions: Massage, Rain, Soft - Hand shower holder
    Teknik özellikler
    • Benzersiz ref.3987500
    • Ürün ailesiTap Fittings
    • Ürün grubuCUBO
    • TipObje (Tekil Nesne)
    • Yayınlanma tarihi2022-05-05
    • Baskı numarası1
    İlgili
    • Ana malzemeKrom
    • Tasarım yeriİspanya
    • Üretim yeriİspanya
    Sınıflandırma
    • BIMobject kategorisiHijyenik - Musluklar/ Bataryalar
    • IFC sınıflandırmasıValf
    • UNSPSC adıSanitary ware
    • UNSPSC kodu301815
    • Uniclass 2015 koduPr_40_20_87_09
    • Uniclass 2015 açıklamasıBath taps
    • CSI MasterFormat 2014 kodu22 41 39
    • CSI MasterFormat 2014 başlığıResidential Faucets, Supplies, and Trim
    • OmniClass numarası23-31 11 00
    • OmniClass başlığıFaucets
    • CSI UniFormat II koduD2010
    • CSI UniFormat II başlığıPlumbing Fixtures