Publiko produktet
GADEA Single lever shower mixer with shower set
Gala

GADEA Single lever shower mixer with shower set

Single lever shower mixer with shower set
Özellikler
  • Single lever shower mixer with Limiter 9l / min, G-Last Technology, European positive list, ECO-G and Waterlabel. Shower set: - 170 cm flexible shower hose - ø13 cm hand shower. 3 functions: Massage, Rain, Soft - Hand shower holder
Teknik özellikler
  • Benzersiz ref.3988400
  • Ürün ailesiTap Fittings
  • Ürün grubuGADEA
  • TipObje (Tekil Nesne)
  • Yayınlanma tarihi2022-05-05
  • Baskı numarası1
İlgili
  • Ana malzemeKrom
  • Tasarım yeriİspanya
  • Üretim yeriİspanya
Sınıflandırma
  • BIMobject kategorisiHijyenik - Musluklar/ Bataryalar
  • IFC sınıflandırmasıValf
  • UNSPSC adıSanitary ware
  • UNSPSC kodu301815
  • Uniclass 2015 koduPr_40_20_87
  • Uniclass 2015 açıklamasıTaps and water supply outlet fittings
  • CSI MasterFormat 2014 kodu22 41 39
  • CSI MasterFormat 2014 başlığıResidential Faucets, Supplies, and Trim
  • OmniClass numarası23-31 11 00
  • OmniClass başlığıFaucets
  • CSI UniFormat II koduD2010
  • CSI UniFormat II başlığıPlumbing Fixtures
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
Common.Footer.ValueProp.Image.AltText