Publiko produktet
Trevo Corner bath. 1350x1350 mm.
Trevo Corner bath. 1350x1350 mm.
    Gala

    Trevo Corner bath. 1350x1350 mm.

    2.6 / 5 yıldız2.6(5 incelemeler)

    Corner bath with chassis and without overflow.

    Accessories: Corner skirting panel 135x135x56.

    The TREVO bath is perfect to make the most of space, as it can be installed in a corner. Its design, with rounded shapes, invites you to dive into a relaxing bath.

    Teknik özellikler
    • Benzersiz ref.61982
    • Ürün ailesiTrevo
    • Ürün grubuBaths
    • TipObje (Tekil Nesne)
    • Yayınlanma tarihi2015-04-01
    • Baskı numarası1
    • Genişlik (mm)1350
    • Derinlik (mm)1350
    Sınıflandırma
    • BIMobject kategorisiHijyenik - Banyo ve Spalar
    • IFC sınıflandırmasıHijyen Terminali
    • UNSPSC adıBathtubs
    • UNSPSC kodu30181501
    • Uniclass 2015 koduPr_40_20_06_08
    • Uniclass 2015 açıklamasıBaths
    • CSI MasterFormat 2014 kodu22 41 19
    • CSI MasterFormat 2014 başlığıResidential Bathtubs
    • OmniClass numarası23-31 15 00
    • OmniClass başlığıBathtubs
    • CSI UniFormat II koduD2010
    • CSI UniFormat II başlığıPlumbing Fixtures