Publiko produktet
Flex Center Bath. 1800x1000 mm.
Flex Center Bath. 1800x1000 mm.
    Gala

    Flex Center Bath. 1800x1000 mm.

    Bath with chassis, waste and 2 headrests.

    Accessories: Flex Center "L" shaped black panel right-hand, Flex Center "L" shaped black panel left-hand.

    The FLEX CENTER bath, in view of its large dimensions and its two headrests, is designed to be able to share a relaxing bath.

    Teknik özellikler
    • Benzersiz ref.65570
    • Ürün ailesiFlex Center
    • Ürün grubuBaths
    • TipObje (Tekil Nesne)
    • Yayınlanma tarihi2015-04-01
    • Baskı numarası1
    • Yükseklik (mm)600
    • Genişlik (mm)1800
    • Derinlik (mm)1000
    Sınıflandırma
    • BIMobject kategorisiHijyenik - Banyo ve Spalar
    • IFC sınıflandırmasıHijyen Terminali
    • UNSPSC adıBathtubs
    • UNSPSC kodu30181501
    • Uniclass 2015 koduPr_40_20_06_08
    • Uniclass 2015 açıklamasıBaths
    • CSI MasterFormat 2014 kodu22 41 19
    • CSI MasterFormat 2014 başlığıResidential Bathtubs
    • OmniClass numarası23-31 15 00
    • OmniClass başlığıBathtubs
    • CSI UniFormat II koduD2010
    • CSI UniFormat II başlığıPlumbing Fixtures