Publiko produktet
GALA-INNOVA. Wall-hung shower toilet 56 x 38,5 cm
GALA-INNOVA. Wall-hung shower toilet 56 x 38,5 cm
GALA-INNOVA. Wall-hung shower toilet 56 x 38,5 cm
GALA-INNOVA. Wall-hung shower toilet 56 x 38,5 cm
    Gala

    GALA-INNOVA. Wall-hung shower toilet 56 x 38,5 cm

    Rimless wall-hung WC 56x38,5 cm P-trap Seat and cover with e-bidet Installation accessories included 35 kg / 4 units pallet Can be installed with Gala-Innova wall support
    Özellikler
    • Wall hung WC pan rimless toilet with washing and drying functions and precise adjustment of water and air temperature, water pressure and nozzle position. Components/Installation: 55484 WC Full Frame Gala Innova. Installation system for Gala Innova wall-hung toilet. It includes inlet flexible hose and a corrugated tube for Shower Toilets. 6/3 litres, 4,5/3 litres and 4/2 litres flush. 5056369 Dual push-button Eon3 Chrome gloss
    Teknik özellikler
    • Benzersiz ref.7201001
    • Ürün ailesiWC
    • Ürün grubuGALA-INNOVA SUSPENDIDO
    • TipObje (Tekil Nesne)
    • Yayınlanma tarihi2022-08-31
    • Baskı numarası1
    • Yükseklik (mm)400
    • Genişlik (mm)385
    • Derinlik (mm)560
    İlgili
    • Ana malzemeCamsı Porselen
    • Tasarım yeriİspanya
    • Üretim yeriİspanya
    • Ağırlık net (Kg)35
    Sınıflandırma
    • BIMobject kategorisiHijyenik - Tuvalet
    • IFC sınıflandırmasıHijyen Terminali
    • UNSPSC adıToilets
    • UNSPSC kodu30181505
    • Uniclass 2015 koduPr_40_20_93_97
    • Uniclass 2015 açıklamasıWC suites
    • CSI MasterFormat 2014 kodu22 41 13.13
    • CSI MasterFormat 2014 başlığıResidential Water Closets
    • OmniClass numarası23-31 19 00
    • OmniClass başlığıToilets
    • CSI UniFormat II koduD2010
    • CSI UniFormat II başlığıPlumbing Fixtures