Publiko produktet
SHONA 3DR Set 100 cm Galet Matt
SHONA 3DR Set 100 cm Galet Matt
SHONA 3DR Set 100 cm Galet Matt
SHONA 3DR Set 100 cm Galet Matt
    Gala

    SHONA 3DR Set 100 cm Galet Matt

    Shona base unit 100x45,5 cm finish white matt. 3 drawers. Soft Close. Full extraction. Hettich rails. Wash-basin Colours/Finishes: 21 White Matt 31 Galet Matt
    Özellikler
    • A combination of comfort and style. Set made up of base unit and wash-basin. With two large drawers and a timeless design. Matt galet finish.
    Teknik özellikler
    • Benzersiz ref.7896831
    • Ürün ailesiSHONA
    • Ürün grubuFurniture
    • TipObje (Tekil Nesne)
    • Yayınlanma tarihi2023-12-29
    • Baskı numarası1
    • Yükseklik (mm)850
    • Genişlik (mm)1000
    • Derinlik (mm)460
    İlgili
    • Ana malzemeMDF
    • İkincil malzemeCamsı Porselen
    • Tasarım yeriİspanya
    • Üretim yeriİspanya
    Sınıflandırma
    • BIMobject kategorisiHijyenik - Compound Units
    • IFC sınıflandırmasıHijyen Terminali
    • UNSPSC adıSanitary ware
    • UNSPSC kodu301815
    • Uniclass 2015 koduPr_40_30_78_03
    • Uniclass 2015 açıklamasıBathroom cabinets
    • CSI MasterFormat 2014 kodu13 42 13
    • CSI MasterFormat 2014 başlığıBathroom Unit Modules
    • OmniClass numarası23-31 25 13
    • OmniClass başlığıBathroom Cabinets
    • CSI UniFormat II koduE20
    • CSI UniFormat II başlığıFURNISHINGS