Publiko produktet
PYSA Shower thermostatic column sprayer abs 200 mm abs,flexible hose inox and handle pysa 5 functions
Galindo
Arşivlendi

PYSA Shower thermostatic column sprayer abs 200 mm abs,flexible hose inox and handle pysa 5 functions

Galindo Pysa 50049100 - 50049101 Thermostatic shower group with column, shower head and shower accessories.
Özellikler
  • Tap made of brass with chrome finish. Minimum operating pressure: 0.5 bar. Handwheel operation. 1/2 turn thermostat. Ceramic distributor frame. Integrated diverter in control. ABS shower head 200 mm, stainless steel hose and PYSA 5-function chrome handle.
Teknik özellikler
  • Benzersiz ref.50049100
  • Ürün ailesiFaucets
  • Ürün grubuShowers
  • TipObje (Tekil Nesne)
  • Yayınlanma tarihi2025-04-30
  • Baskı numarası1
  • Yükseklik (mm)1362
  • Genişlik (mm)270
  • Derinlik (mm)479
İlgili
  • Ana malzemeKrom
  • Tasarım yeriİspanya
  • Üretim yeriİspanya
  • Ağırlık net (Kg)6.37
Sınıflandırma
  • BIMobject kategorisiHijyenik - Musluklar/ Bataryalar
  • IFC sınıflandırmasıHijyen Terminali
  • Uniclass 2015 koduPr_40_20
  • Uniclass 2015 açıklamasıSanitary fittings and accessories
  • CSI MasterFormat 2014 kodu22 41 00
  • CSI MasterFormat 2014 başlığıResidential Plumbing Fixtures
  • OmniClass numarası23-31 11 00
  • OmniClass başlığıFaucets