Publiko produktet
Talis Single lever kitchen mixer 190 Loop with pull-out spray
hansgrohe

Talis Single lever kitchen mixer 190 Loop with pull-out spray

4.9 / 5 yıldız4.9(16 incelemeler)
Talis Single lever kitchen mixer 190, pull-out spray, 2jet
Özellikler
  • Surfaces: - 04700005 Chrome - 04700805 Stainless Steel Optic - 04700695 Matt Black/Brushed Gold Optic - 04700045 Matt Black/Stainless Steel Optic Specification: • swivel range 360° • laminar spray, shower spray • lockable shower spray, spray returns through pressing spray diverter • maximum flow rate at 3 bar: 6,6 l/min • ceramic cartridge • connection type: G ⅜ compression • temperature limitation adjustable • integrated non-return valve • not suitable for continuous flow water heaters • extension length up to 50 cm
Teknik özellikler
  • Benzersiz ref.04700005
  • Ürün ailesiKitchen mixers
  • Ürün grubuTalis
  • TipObje (Tekil Nesne)
  • Yayınlanma tarihi2018-01-15
  • Baskı numarası1
  • Yükseklik (mm)23.62
  • Genişlik (mm)4.9
  • Derinlik (mm)12.38
İlgili
  • Tasarım yeriAlmanya
  • Üretim yeriAlmanya
  • Ağırlık net (Kg)3.4
Sınıflandırma
  • BIMobject kategorisiHijyenik - Musluklar/ Bataryalar
  • IFC sınıflandırmasıValf
  • ETIM KoduEC011431
  • ETIM AdıKitchen mixing tap
  • UNSPSC adıSanitary ware
  • UNSPSC kodu301815
  • Uniclass 2015 koduPr_40_20_87_84
  • Uniclass 2015 açıklamasıSink taps
  • CSI MasterFormat 2014 kodu22 41 39
  • CSI MasterFormat 2014 başlığıResidential Faucets, Supplies, and Trim
  • OmniClass numarası23-31 11 00
  • OmniClass başlığıFaucets
  • CSI UniFormat II koduD2010
  • CSI UniFormat II başlığıPlumbing Fixtures