Publiko produktet
TopCleanTrend® with Grooved Rubber
TopCleanTrend® with Grooved Rubber
TopCleanTrend® with Grooved Rubber
TopCleanTrend® with Grooved Rubber
    GEGGUS GmbH

    TopCleanTrend® with Grooved Rubber

    Recommended for external use where a weatherproof surface is required giving a maximum removal of grit and dirt for best possible protection of vulnerable interior floors such as marble, wood or laminate. Also suitable as a stylish interior application. Made to measure, rollable and easy to clean.

    GEGGUS GmbH ile iletişime geçin

    Teknik özellikler
    • Benzersiz ref.tct_with_grooved_rubber
    • Ürün ailesiEntrance Matting Systems
    • Ürün grubuEntrance Matting Systems
    • TipObje (Tekil Nesne)
    • Yayınlanma tarihi2019-10-21
    • Baskı numarası1
    İlgili
    • Ana malzemeAlüminyum
    • İkincil malzemeKauçuk
    • Tasarım yeriAlmanya
    • Üretim yeriAlmanya
    • Ağırlık net (Kg)17.9
    Sınıflandırma
    • BIMobject kategorisiZemin Kaplama - Entrance
    • IFC sınıflandırmasıFloor
    • UNSPSC adıFlooring
    • UNSPSC kodu301617
    • Uniclass 2015 koduSs_30_60_30_26
    • Uniclass 2015 açıklamasıEntrance matting systems
    • CSI MasterFormat 2014 kodu12 48 13.13
    • CSI MasterFormat 2014 başlığıEntrance Floor Mats
    • OmniClass numarası23-15 17 11 19 11
    • OmniClass başlığıFloor Mats
    • CSI UniFormat II koduC3020
    • CSI UniFormat II başlığıFloor Finishes