Publiko produktet
625 kW (MG625) Industrial Gaseous Standby Generator - Modular/Paralleling Unit
625 kW (MG625) Industrial Gaseous Standby Generator - Modular/Paralleling Unit
625 kW (MG625) Industrial Gaseous Standby Generator - Modular/Paralleling Unit
625 kW (MG625) Industrial Gaseous Standby Generator - Modular/Paralleling Unit
    Generac

    625 kW (MG625) Industrial Gaseous Standby Generator - Modular/Paralleling Unit

    The 625kW gaseous generator has an in-house engineered natural gas engine, designed and optimized by Generac for high load-acceptance and fast transient response, per NFPA110 emergency requirements

    Özellikler
    • 33.9 L

      Standby Power Rating

      625 kW, 781 kVA, 60 Hz

      Prime Power Rating

      562 kW, 703 kVA, 60 Hz

    Teknik özellikler
    • Benzersiz ref.Generac-MG625
    • Ürün ailesiElectrical Generators, Single Units
    • Ürün grubuGaseous Generator
    • TipObje (Tekil Nesne)
    • Yayınlanma tarihi2018-08-08
    • Baskı numarası1
    İlgili
    • Ana malzemeÇelik
    • İkincil malzemeAlüminyum
    • Tasarım yeriBirleşik Devletler
    • Üretim yeriBirleşik Devletler
    Sınıflandırma
    • BIMobject kategorisiYapı - Power Generation & Light
    • Uniclass 2015 koduPr_60_70_65
    • Uniclass 2015 açıklamasıPower generators, engines and packaged combined heat and power (CHP) units
    • CSI MasterFormat 2014 kodu26 32 13
    • CSI MasterFormat 2014 başlığıEngine Generators
    • OmniClass numarası23-35 11 00
    • OmniClass başlığıElectrical Generators
    • CSI UniFormat II koduD5010
    • CSI UniFormat II başlığıElectrical Service and Distribution