Publiko produktet
GENERAL VRF ABHA024-030HTBH
GENERAL

GENERAL VRF ABHA024-030HTBH

・Flexible installation ・Example of floor standing installation / Example of ceiling installation ・Double auto swing ・High-power DC fan motor ・Compact design
Özellikler
  • The RFA file includes 2 models below. Model Name / Cooling Capacity / Heating Capacity ABHA024HTBH / 7.1kW / 8.0kW ABHA030HTBH / 9.0kW / 10.0kW
Teknik özellikler
  • Benzersiz ref.ABHA024-030HTBH
  • Ürün ailesiVRF Air Conditioner
  • Ürün grubuIndoor Unit
  • TipObje (Tekil Nesne)
  • Yayınlanma tarihi2026-03-27
  • Baskı numarası1
  • Yükseklik (mm)235
  • Genişlik (mm)1390
  • Derinlik (mm)705
İlgili
  • Ana malzemeÇelik
  • Tasarım yeriJaponya
  • Ağırlık net (Kg)32
Sınıflandırma
  • BIMobject kategorisiHVAC - Klima
  • CSI MasterFormat 2014 kodu23 00 00
  • CSI MasterFormat 2014 başlığıHeating, Ventilating, and Air Conditioning (HVAC)
  • OmniClass numarası23-33 39 00
  • OmniClass başlığıAir Conditioning Equipment