Publiko produktet
FUJITSU SINGLE-ROOM MINI-SPLIT ACUH07LUAS1
GENERAL

FUJITSU SINGLE-ROOM MINI-SPLIT ACUH07LUAS1

3.4 / 5 yıldız3.4(5 incelemeler)

・Easy Installation (Wall mounted)

・High Durability

・A NEW type of Remote Controller can be selected (Option)

・Smart device control (Option)

・Can be connected to centralized management (Option)

Özellikler
  • The RFA file includes 1 models below. Model Name / Capacity ACUH07LUAS1 / 7,000 BTU/h
Teknik özellikler
  • Benzersiz ref.ACUH07LUAS1
  • Ürün ailesiHalcyon™ SINGLE-ROOM MINI-SPLIT SYSTEMS
  • Ürün grubuIndoor unit
  • TipObje (Tekil Nesne)
  • Yayınlanma tarihi2022-02-28
  • Baskı numarası1
  • Yükseklik (mm)570
  • Genişlik (mm)245
  • Derinlik (mm)570
İlgili
  • Ana malzemeÇelik
  • Tasarım yeriJaponya
  • Ağırlık net (Kg)15
Sınıflandırma
  • BIMobject kategorisiHVAC - Klima
  • CSI MasterFormat 2014 kodu23 00 00
  • CSI MasterFormat 2014 başlığıHeating, Ventilating, and Air Conditioning (HVAC)
  • OmniClass numarası23-33 39 00
  • OmniClass başlığıAir Conditioning Equipment
  • CSI UniFormat II koduD30
  • CSI UniFormat II başlığıHVAC