Publiko produktet
FUJITSU SINGLE-ROOM MINI-SPLIT ACUH09-18LUAS1
GENERAL

FUJITSU SINGLE-ROOM MINI-SPLIT ACUH09-18LUAS1

・Inverter Technology

・High Performance Heating

・Cassette Model Fits Into Standard Ceiling Tile

・2-Stage Turbo Fan

・Quiet Operation

・Smart System: Auto Mode

・Humidity Control

・Fresh Air Intake

Özellikler
  • The RFA file includes 3 models below. Model Name / Cooling Capacity / Heating Capacity ACUH09LUAS1/ 9,000 BTU/h / 12,000 BTU/h ACUH12LUAS1/ 12,000 BTU/h / 16,000 BTU/h ACUH18LUAS1/ 17,100 BTU/h / 21,600 BTU/h
Teknik özellikler
  • Benzersiz ref.ACUH09-18LUAS1
  • Ürün ailesiHalcyon™ SINGLE-ROOM MINI-SPLIT SYSTEMS
  • Ürün grubuIndoor unit
  • TipObje (Tekil Nesne)
  • Yayınlanma tarihi2022-02-28
  • Baskı numarası1
  • Yükseklik (mm)570
  • Genişlik (mm)245
  • Derinlik (mm)570
İlgili
  • Ana malzemeÇelik
  • Tasarım yeriJaponya
  • Ağırlık net (Kg)15
Sınıflandırma
  • BIMobject kategorisiHVAC - Klima
  • CSI MasterFormat 2014 kodu23 00 00
  • CSI MasterFormat 2014 başlığıHeating, Ventilating, and Air Conditioning (HVAC)
  • OmniClass numarası23-33 39 00
  • OmniClass başlığıAir Conditioning Equipment
  • CSI UniFormat II koduD30
  • CSI UniFormat II başlığıHVAC