Publiko produktet
FUJITSU VRF AJY040-054KELAH
GENERAL

FUJITSU VRF AJY040-054KELAH

・Compact and stylish panel design

・Easy maintenance

・Flexible installation

・Link up with a variety of central control system (Option)

Özellikler
  • The RFA file includes 3 models below. Model Name / Cooling Capacity / Heating Capacity AJY040KELAH / 12.1kW / 12.1kW AJY045KELAH / 14.0kW / 14.0kW AJY054KELAH / 15.5kW / 15.5 kW
Teknik özellikler
  • Benzersiz ref.AJY040-054KELAH
  • Ürün ailesiVRF Air Conditioner
  • Ürün grubuOutdoor Unit
  • TipObje (Tekil Nesne)
  • Yayınlanma tarihi2026-06-19
  • Baskı numarası1
  • Yükseklik (mm)1008
  • Genişlik (mm)1080
  • Derinlik (mm)480
İlgili
  • Ana malzemeÇelik
  • Tasarım yeriJaponya
  • Ağırlık net (Kg)117
Sınıflandırma
  • BIMobject kategorisiHVAC - Klima
  • CSI MasterFormat 2014 kodu23 00 00
  • CSI MasterFormat 2014 başlığıHeating, Ventilating, and Air Conditioning (HVAC)
  • OmniClass numarası23-33 39 00
  • OmniClass başlığıAir Conditioning Equipment