Publiko produktet
AIRSTAGE SPLIT AOEH09-14KVCDN
GENERAL

AIRSTAGE SPLIT AOEH09-14KVCDN

・Highly efficient operation even at high outdoor temperatures ・MINIMAL SMART design ・Comfortable airflow & Quiet operation ・Smart device control (Option)
Özellikler
  • The RFA file includes 3 models below. Model Name / Cooling Capacity / Heating Capacity AOEH09KVCDN / 2.500kW / 3.500kW AOEH12KVCDN / 3.500kW / 4.500kW AOEH14KVCDN / 4.200kW / 5.200kW
Teknik özellikler
  • Benzersiz ref.AOEH09-14KVCDN
  • Ürün ailesiSplit Air Conditioner
  • Ürün grubuOutdoor Unit
  • TipObje (Tekil Nesne)
  • Yayınlanma tarihi2026-06-02
  • Baskı numarası1
  • Yükseklik (mm)632
  • Genişlik (mm)799
  • Derinlik (mm)290
İlgili
  • Ana malzemeÇelik
  • Tasarım yeriJaponya
  • Ağırlık net (Kg)38
Sınıflandırma
  • BIMobject kategorisiHVAC - Klima
  • CSI MasterFormat 2014 kodu23 00 00
  • CSI MasterFormat 2014 başlığıHeating, Ventilating, and Air Conditioning (HVAC)
  • OmniClass numarası23-33 39 00
  • OmniClass başlığıAir Conditioning Equipment