Publiko produktet
AIRSTAGE SPLIT AOEH14KVCC
GENERAL

AIRSTAGE SPLIT AOEH14KVCC

・Highly efficient operation even at high outdoor temperatures

・MINIMAL SMART design

・Comfortable airflow & Quiet operation

・Smart device control (Option)

Özellikler
  • The RFA file includes 1 model below. Model Name / Cooling Capacity / Heating Capacity AOEH14KVCC / 4.200kW / 5.200kW
Teknik özellikler
  • Benzersiz ref.AOEH14KVCC
  • Ürün ailesiSplit Air Conditioner
  • Ürün grubuOutdoor Unit
  • TipObje (Tekil Nesne)
  • Yayınlanma tarihi2026-06-02
  • Baskı numarası1
  • Yükseklik (mm)632
  • Genişlik (mm)799
  • Derinlik (mm)290
İlgili
  • Ana malzemeÇelik
  • Tasarım yeriJaponya
  • Ağırlık net (Kg)37
Sınıflandırma
  • BIMobject kategorisiHVAC - Klima
  • CSI MasterFormat 2014 kodu23 00 00
  • CSI MasterFormat 2014 başlığıHeating, Ventilating, and Air Conditioning (HVAC)
  • OmniClass numarası23-33 39 00
  • OmniClass başlığıAir Conditioning Equipment