Publiko produktet
GENERAL SPLIT AOSG30CMTA
GENERAL

GENERAL SPLIT AOSG30CMTA

・Light elegant design

・Easy installation

・Easy maintenance

・Flexible installation

・Link up with a variety of

central control system (Option)

Özellikler
  • The RFA file includes 1 model below. Model Name / CoolingCapacity AOSG30CMTA / 8.0kw
Teknik özellikler
  • Benzersiz ref.AOSG30CMTA
  • Ürün ailesiSplit Air Conditioner
  • Ürün grubuOutdoor Unit
  • TipObje (Tekil Nesne)
  • Yayınlanma tarihi2025-09-19
  • Baskı numarası1
  • Yükseklik (mm)716
  • Genişlik (mm)820
  • Derinlik (mm)315
İlgili
  • Ana malzemeÇelik
  • Tasarım yeriJaponya
  • Ağırlık net (Kg)41
Sınıflandırma
  • BIMobject kategorisiHVAC - Klima
  • CSI MasterFormat 2014 kodu23 00 00
  • CSI MasterFormat 2014 başlığıHeating, Ventilating, and Air Conditioning (HVAC)
  • OmniClass numarası23-33 39 00
  • OmniClass başlığıAir Conditioning Equipment

Bölge bulunurluk durumu

Asya Afrika