Publiko produktet
FUJITSU SINGLE-ROOM MINI-SPLIT AOTH18KBTA
GENERAL

FUJITSU SINGLE-ROOM MINI-SPLIT AOTH18KBTA

・Zone Control

・Auto Restartl

・Auto Changeoverl

・Blue Fin Heat Exchangerl

・Connectable Distributing Ductl

・Connectable Fresh Air Ductl

Özellikler
  • The RFA file includes 1 model below. Model Name / Cooling Capacity / Heating Capacity AOTH18KBTA / 5.0kW / 6.0kW
Teknik özellikler
  • Benzersiz ref.AOTH18KBTA
  • Ürün ailesiSplit Air Conditioner
  • Ürün grubuOutdoor Unit
  • TipObje (Tekil Nesne)
  • Yayınlanma tarihi2023-01-18
  • Baskı numarası1
  • Yükseklik (mm)632
  • Genişlik (mm)799
  • Derinlik (mm)290
İlgili
  • Ana malzemeÇelik
  • Tasarım yeriJaponya
  • Ağırlık net (Kg)36
Sınıflandırma
  • BIMobject kategorisiHVAC - Klima
  • CSI MasterFormat 2014 kodu23 00 00
  • CSI MasterFormat 2014 başlığıHeating, Ventilating, and Air Conditioning (HVAC)
  • OmniClass numarası23-33 39 00
  • OmniClass başlığıAir Conditioning Equipment
  • CSI UniFormat II koduD30
  • CSI UniFormat II başlığıHVAC

Bölge bulunurluk durumu

Okyanusya