Publiko produktet
FUJITSU MULTI SPLIT AOTH24KBCA3
GENERAL

FUJITSU MULTI SPLIT AOTH24KBCA3

Models are now available with environment-friendly R32 refrigerant.

Özellikler
  • The RFA file includes 1 model below. Model Name / Cooling Capacity / Heating Capacity AOTH24KBCA3 / 6.8kW / 8.0kW
Teknik özellikler
  • Benzersiz ref.AOTH24KBCA3
  • Ürün ailesiMulti Split Air Conditioner
  • Ürün grubuOutdoor unit
  • TipObje (Tekil Nesne)
  • Yayınlanma tarihi2023-11-14
  • Baskı numarası1
  • Yükseklik (mm)716
  • Genişlik (mm)820
  • Derinlik (mm)315
İlgili
  • Ana malzemeÇelik
  • Tasarım yeriJaponya
  • Ağırlık net (Kg)46
Sınıflandırma
  • BIMobject kategorisiHVAC - Klima
  • CSI MasterFormat 2014 kodu23 00 00
  • CSI MasterFormat 2014 başlığıHeating, Ventilating, and Air Conditioning (HVAC)
  • OmniClass numarası23-33 39 00
  • OmniClass başlığıAir Conditioning Equipment

Bölge bulunurluk durumu

Okyanusya