Publiko produktet
AIRSTAGE SPLIT AOTH30KNTA
GENERAL

AIRSTAGE SPLIT AOTH30KNTA

・Compact and lightweight outdoor unit ・Small, lightweight outdoor unit ・Slim & Compact design ・Easy installation(Compact & Lightweight)
Özellikler
  • The RFA file includes 1 model below. Model Name / Cooling Capacity / Heating Capacity AOTH30KNTA / 8.500kW / 9.000kW
Teknik özellikler
  • Benzersiz ref.AOTH30KNTA
  • Ürün ailesiSplit Air Conditioner
  • Ürün grubuIndoor Unit
  • TipObje (Tekil Nesne)
  • Yayınlanma tarihi2026-05-11
  • Baskı numarası1
  • Yükseklik (mm)788
  • Genişlik (mm)940
  • Derinlik (mm)320
İlgili
  • Ana malzemeÇelik
  • Tasarım yeriJaponya
  • Ağırlık net (Kg)53
Sınıflandırma
  • BIMobject kategorisiHVAC - Klima
  • CSI MasterFormat 2014 kodu23 00 00
  • CSI MasterFormat 2014 başlığıHeating, Ventilating, and Air Conditioning (HVAC)
  • OmniClass numarası23-33 39 00
  • OmniClass başlığıAir Conditioning Equipment

Bölge bulunurluk durumu

Okyanusya