Publiko produktet
FUJITSU SPLIT AOU42-48RGLX
GENERAL

FUJITSU SPLIT AOU42-48RGLX

・Slim & Compact design indoor unit & outdoor unit

・Improved installation flexibility

・High Efficiency & Quiet operation

Özellikler
  • The RFA file includes 2 models below. Model Name / Cooling Capacity / Heating Capacity AOU42RGLX / 42,000Btu/h / 47,000Btu/h AOU48RGLX / 48,000Btu/h / 53,000Btu/h
Teknik özellikler
  • Benzersiz ref.AOU42-48RGLX
  • Ürün ailesiSplit Air Conditioner
  • Ürün grubuOutdoor Unit
  • TipObje (Tekil Nesne)
  • Yayınlanma tarihi2021-06-11
  • Baskı numarası1
  • Yükseklik (mm)1290
  • Genişlik (mm)900
  • Derinlik (mm)330
İlgili
  • Ana malzemeÇelik
  • Tasarım yeriJaponya
  • Ağırlık net (Kg)95
Sınıflandırma
  • BIMobject kategorisiHVAC - Klima
  • CSI MasterFormat 2014 kodu23 00 00
  • CSI MasterFormat 2014 başlığıHeating, Ventilating, and Air Conditioning (HVAC)
  • OmniClass numarası23-33 39 00
  • OmniClass başlığıAir Conditioning Equipment
  • CSI UniFormat II koduD30
  • CSI UniFormat II başlığıHVAC