Publiko produktet
FUJITSU SINGLE-ROOM MINI-SPLIT AOU9-12RL2
GENERAL

FUJITSU SINGLE-ROOM MINI-SPLIT AOU9-12RL2

・115v Inverter

・Quiet Operation

・Wireless Remote Controller

・Washable Panel Filter

・Smart System: Auto Mode

・Humidity Control

Özellikler
  • The RFA file includes 2 models below.

    Model Name / Cooling Capacity / Heating Capacity

    AOU9RL2 / 9,000 BTU/h / 10,000 BTU/h

    AOU12RL2 / 12,000 BTU/h / 14,000 BTU/h

Teknik özellikler
  • Benzersiz ref.AOU9-12RL2
  • Ürün ailesiHalcyon™ SINGLE-ROOM MINI-SPLIT SYSTEMS
  • Ürün grubuOutdoor unit
  • TipObje (Tekil Nesne)
  • Yayınlanma tarihi2021-11-09
  • Baskı numarası1
  • Yükseklik (mm)540
  • Genişlik (mm)660
  • Derinlik (mm)290
İlgili
  • Ana malzemeÇelik
  • Tasarım yeriJaponya
  • Ağırlık net (Kg)26
Sınıflandırma
  • BIMobject kategorisiHVAC - Klima
  • CSI MasterFormat 2014 kodu23 00 00
  • CSI MasterFormat 2014 başlığıHeating, Ventilating, and Air Conditioning (HVAC)
  • OmniClass numarası23-33 39 00
  • OmniClass başlığıAir Conditioning Equipment
  • CSI UniFormat II koduD30
  • CSI UniFormat II başlığıHVAC