Publiko produktet
FUJITSU SINGLE-ROOM MINI-SPLIT AOUG09-15LZAS1
GENERAL

FUJITSU SINGLE-ROOM MINI-SPLIT AOUG09-15LZAS1

・Built-in Wireless LAN control

・Energy Saving Program (ESP)

・Programmable Remote

・Powerful Heating

・World Class Performance

・Quiet Operation

・Inverter Technology

Özellikler
  • The RFA file includes 3 models below. Model Name / Cooling Capacity / Heating Capacity AOUG09LZAS1 / 9,000 BTU/h / 12,000 BTU/h AOUG12LZAS1 / 12,000 BTU/h / 16,000 BTU/h AOUG15LZAS1 / 14,500 BTU/h / 18,000 BTU/h
Teknik özellikler
  • Benzersiz ref.AOUG09-15LZAS1
  • Ürün ailesiHalcyon™ SINGLE-ROOM MINI-SPLIT SYSTEMS
  • Ürün grubuOutdoor unit
  • TipObje (Tekil Nesne)
  • Yayınlanma tarihi2021-11-09
  • Baskı numarası1
  • Yükseklik (mm)632
  • Genişlik (mm)799
  • Derinlik (mm)290
İlgili
  • Ana malzemeÇelik
  • Tasarım yeriJaponya
  • Ağırlık net (Kg)39
Sınıflandırma
  • BIMobject kategorisiHVAC - Klima
  • CSI MasterFormat 2014 kodu23 00 00
  • CSI MasterFormat 2014 başlığıHeating, Ventilating, and Air Conditioning (HVAC)
  • OmniClass numarası23-33 39 00
  • OmniClass başlığıAir Conditioning Equipment
  • CSI UniFormat II koduD30
  • CSI UniFormat II başlığıHVAC