Publiko produktet
FUJITSU SINGLE-ROOM MINI-SPLIT AOUH30-36LUAS1
GENERAL

FUJITSU SINGLE-ROOM MINI-SPLIT AOUH30-36LUAS1

・Zone Control

・Auto Restart

・Auto Changeover

・Blue Fin Heat Exchanger

・Connectable Distributing Duct

・Connectable Fresh Air Duct

Özellikler
  • The RFA file includes 2 models below. Model Name / Cooling Capacity / Heating Capacity AOUH30LUAS1 / 30,000Btu/h / 32,000Btu/h AOUH36LUAS1 / 36,000Btu/h / 38,000Btu/h
Teknik özellikler
  • Benzersiz ref.AOUH30-36LUAS1
  • Ürün ailesiSplit Air Conditioner
  • Ürün grubuOutdoor Unit
  • TipObje (Tekil Nesne)
  • Yayınlanma tarihi2023-06-01
  • Baskı numarası1
  • Yükseklik (mm)998
  • Genişlik (mm)940
  • Derinlik (mm)320
İlgili
  • Ana malzemeÇelik
  • Tasarım yeriJaponya
  • Ağırlık net (Kg)63
Sınıflandırma
  • BIMobject kategorisiHVAC - Klima
  • CSI MasterFormat 2014 kodu23 00 00
  • CSI MasterFormat 2014 başlığıHeating, Ventilating, and Air Conditioning (HVAC)
  • OmniClass numarası23-33 39 00
  • OmniClass başlığıAir Conditioning Equipment