Publiko produktet
AIRSTAGE MULTI SPLIT AOUH36KWBH4
GENERAL

AIRSTAGE MULTI SPLIT AOUH36KWBH4

Özellikler
  • The RFA file includes 2 models below. Model Name / Cooling mixed Capacity / Heating mixed Capacity AOUH36KWBH4 / 35200BTU/h / 36400BTU/h
Teknik özellikler
  • Benzersiz ref.AOUH36KWBH4
  • Ürün ailesiMulti Split Air Conditioner
  • Ürün grubuOutodoor unit
  • TipObje (Tekil Nesne)
  • Yayınlanma tarihi2026-02-10
  • Baskı numarası1
  • Yükseklik (mm)998
  • Genişlik (mm)940
  • Derinlik (mm)320
İlgili
  • Ana malzemeÇelik
  • Tasarım yeriJaponya
  • Ağırlık net (Kg)70
Sınıflandırma
  • BIMobject kategorisiHVAC - Klima
  • CSI MasterFormat 2014 kodu23 00 00
  • CSI MasterFormat 2014 başlığıHeating, Ventilating, and Air Conditioning (HVAC)
  • OmniClass numarası23-33 39 00
  • OmniClass başlığıAir Conditioning Equipment