Publiko produktet
FUJITSU MULTI SPLIT AOYG36LBLA5
GENERAL

FUJITSU MULTI SPLIT AOYG36LBLA5

・Wide range of indoor units with various models

・Compact design

・Easy installation

・Central & Individual Control

Özellikler
  • The RFA file includes 1 model below. Model Name / Cooling Capacity / Heating Capacity AOYG36LBLA5 / 10.0kW / 12.0kW
Teknik özellikler
  • Benzersiz ref.AOYG36LBLA5
  • Ürün ailesiMulti Split Air Conditioner
  • Ürün grubuOutdoor unit
  • TipObje (Tekil Nesne)
  • Yayınlanma tarihi2021-07-05
  • Baskı numarası1
  • Yükseklik (mm)998
  • Genişlik (mm)970
  • Derinlik (mm)370
İlgili
  • Ana malzemeÇelik
  • Tasarım yeriJaponya
  • Ağırlık net (Kg)94
Sınıflandırma
  • BIMobject kategorisiHVAC - Klima
  • CSI MasterFormat 2014 kodu23 00 00
  • CSI MasterFormat 2014 başlığıHeating, Ventilating, and Air Conditioning (HVAC)
  • OmniClass numarası23-33 39 00
  • OmniClass başlığıAir Conditioning Equipment
  • CSI UniFormat II koduD30
  • CSI UniFormat II başlığıHVAC